Agradecemos, desde já, o interesse nas soluções Daikin. Para que possa ter uma primeira referência de investimento, apresentamos abaixo um exemplo de uma solução de Ar Condicionado Daikin:

Solução Mural Daikin Residencial
Desde 1.035 € PVPR
(IVA incluído à taxa legal em vigor)*

(*) Valor de referência para um sistema mural monosplit da gama Daikin Sensira (unidade exterior RXF25F e unidade interior (FTXF25F), com uma capacidade de arrefecimento de 2,5 kW (9.000 BTU/h). Valores de eficiência energética até A++ em arrefecimento e A+++ em aquecimento (escala energética de A+++ a D). Esta é uma das várias soluções disponíveis no portefólio Daikin e é habitualmente adequada para climatizar divisões com áreas entre 16 m² e 20m², em condições médias de utilização.

A capacidade necessária e o preço final poderão variar em função de diversos fatores, incluindo a exposição solar, o nível de isolamento do edifício, o tipo de construção, a área envidraçada, a orientação geográfica, a altura do pé-direito e outras características específicas do espaço. Para garantir o correto dimensionamento da solução, recomenda-se a realização de uma avaliação técnica por um instalador.

O valor apresentado refere-se exclusivamente ao fornecimento do equipamento e não inclui serviços de instalação, mão de obra, materiais adicionais, adaptações da instalação elétrica, trabalhos de construção civil ou outros custos que possam ser necessários para a instalação e colocação da solução em funcionamento.

 

Preencha com detalhes sobre o seu projeto (ex: apartamento ou moradia; já tem pré-instalação, etc)

(Insira o código postal neste formato (XXXX-XXX)